text.skipToContent text.skipToNavigation

Guides pour cordons Everon® Datacom cuivre

Les guides pour cordons de raccordement Everon® cuivre Datacom acceptent les cordons TP à la transition entre le routage horizontal et le routage vertical des câbles, ce qui permet une gestion des câbles ordonnée et facile à utiliser entre les tiroirs et les équipements de réseau dans les racks d'équipement et de distribution. Les guides câbles sont disponibles en trois tailles différentes et offrent un maintien sécurisant, évitant la nécessité d'une couche supplémentaire de gestion des câbles dans l'espace U 19 : WAXWSW-0000x-C006 (1U, peut contenir jusqu'à 30 cordons de raccordement TP) WAXWSW-0000x-C009 (1U, peut contenir jusqu'à 20 cordons de raccordement TP) WAXWSW-0000x-C010 (1,5U, peut contenir jusqu'à 30 cordons de raccordement TP).

Couleur Black
Matériau du boîtier Steel, RAL 9005
Unité de hauteur 1U
Dimensions (L x l x H) 40 x 66 x 55 mm

Produits

Référence du produit Nom du produit
WAXWSW-00008-C006 Guides pour cordons Everon® Datacom cuivre, 1U, noir