FP4MF1KU
Prise terminale de communication de données Everon® Copper VOL et adaptateur Keystone 45 x 45, plat, 45 x 45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FP4MF1KU |
| Catégorie du produit | Produits-clés |
| Environnement | Intérieur |
| Sans halogène | Oui |
| Type de produit | Adapter |
Normes
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclage possible, absence de métaux lourds |
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de pièces | 1 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur | Blanc |
Dimensions
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 11 g |
| Unités par livraison | 24/1 |
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone
Montage facile des connecteurs RJ45
Adaptateur facile à assembler et à retirer du support
Zone dédiée pour une étiquette
Aucun outil spécial requis pour l'installation
Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux