text.skipToContent text.skipToNavigation

FP4MF2KU

Prise terminale de communication de données Everon® Copper VOL et adaptateur Keystone  45 x 45, plat, 45 x 45 mm, pour 2 modules RJ45 (VOL ou Keystone), blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FP4MF2KU
Catégorie du produit Produits-clés
Environnement Intérieur
Sans halogène Oui
Type de produit Adapter
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclage possible, absence de métaux lourds 
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de pièces 1
Matériau du boîtier Plastique
Couleur Blanc
Dimensions
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 11 g
Unités par livraison 24/1
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone

Montage facile des connecteurs RJ45

Adaptateur facile à assembler et à retirer du support

Zone dédiée pour une étiquette

Aucun outil spécial requis pour l'installation

Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux