text.skipToContent text.skipToNavigation

Prise terminale de communication de données Everon® Copper VOL et adaptateur Keystone

Everon® Copper Datacom propose des solutions de connectivité pour différents types d'installations (panneaux, prises terminales, points de consolidation...). La même référence de module peut être utilisée pour tous les châssis de support afin de faciliter la maintenance. La protection contre la poussière est déjà fournie avec notre module. Il existe un seul design pour les modules VOL et Keystone RJ45. L'adaptateur, étant compatible avec les deux empreintes, vous réduisez le nombre de composants différents. Des adaptateurs, des caches, des plaques frontales et des boîtiers arrière sont disponibles pour configurer les prises.

Nombre de ports
Série/Type de produits 45x45
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
FP2MF1KU Prise terminale de communication de données Everon® Copper VOL et adaptateur Keystone, 45 x 45, plat, 22,5 x 45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
FP4MF1KU Prise terminale de communication de données Everon® Copper VOL et adaptateur Keystone, 45 x 45, plat, 45 x 45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
FP4MF2KU Prise terminale de communication de données Everon® Copper VOL et adaptateur Keystone, 45 x 45, plat, 45 x 45 mm, pour 2 modules RJ45 (VOL ou Keystone), blanc