Everon® Réseaux Datacom - Gamme cuivre E500S
Le module Everon® cuivre Datacom E500S offre des marges de système élevées pour la transmission de signaux de données numériques pour les futures applications dans les systèmes jusqu'à 10GbE conformément à la classe EA (ISO/IEC 11801 respectivement Cat.6A (ANSI/TIA/EIA 568B), EN 50173 et IEC 60603.
Le module est également adapté aux applications d'alimentation par Ethernet (PoE). Aucun outil spécial n'est nécessaire pour la terminaison des modules sur les câbles ou pour l'installation des modules dans les prises de courant. Le blindage individuel des modules en conformité avec la norme EN 50174) est absolument nécessaire pour ces applications à débit binaire élevé.
Quantité
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| DE010022734 | Prise Everon® Datacom cuivre E500S, blindée Cat.6A, OCK6ASE8, E500S, RJ45 VOL, sachet/8, blanc | |
| DE010022742 | Prise Everon® Datacom cuivre E500S, blindée Cat.6a, OCK6ASEV, E500S, RJ45 VOL, BP480, blanc |