CAXXSE-S0301-C002
Plaque murale Everon® Datacom cuivre, 3 ports, inclinée, pour jusqu'à trois x prises Keystone xs500 Everon® Datacom cuivre, 50x50 mm blanc
General Specifications
| Product Number | CAXXSE-S0301-C002 |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Environnement | Intérieur |
| Sans halogène | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Sans halogène | Oui |
| Températures, installation | -20 °C to 70 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C to 70 °C |
Conception
| Couleur | Blanc, RAL 9010 |
| Nombre de ports | 3 |
Spécifications mécaniques
| Dimensions de la plaque centrale | 50 mm |
Dimensions
| Poids | 32 g |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |