text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXCSE-00001-C001

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone  Boîtier saillie pour EUROMOD, LJ6C, 45x45, 86X86x45, 146x86 , Blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclage possible, absence de métaux lourds 
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de pièces 1
Couleur Blanc, RAL 9010
Spécifications mécaniques
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Dimensions
Hauteur 86 mm
Largeur 86 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 55 g
Unités par livraison 1/1
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone

Montage facile des connecteurs RJ45

Adaptateur facile à assembler et à retirer du support

Zone dédiée pour une étiquette

Aucun outil spécial requis pour l'installation

Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux
 

L'adaptateur angulaire réduit la traction sur le cordon de brassage et le câble