text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXCSE-00101-C031-BP

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone  Face avant 45x45 Pour 1 adapteur 45x45

Contact Distributor for Lead Time

Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclage possible, absence de métaux lourds 
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de pièces 1
Couleur Blanc, RAL 9010
Spécifications mécaniques
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Dimensions
Hauteur 86 mm
Largeur 86 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 20 g
Unités par livraison 12/1
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone

Montage facile des connecteurs RJ45

Adaptateur facile à assembler et à retirer du support

Zone dédiée pour une étiquette

Aucun outil spécial requis pour l'installation

Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux
 

L'adaptateur angulaire réduit la traction sur le cordon de brassage et le câble