text.skipToContent text.skipToNavigation

UAXCSE-U0201-C001

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone  Boîtier de montage mural pour 2 modules RJ45, 78x70, blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit UAXCSE-U0201-C001
Sans halogène Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception
Couleur Blanc
Nombre de ports 2
Footprint Keystone et VOL
Dimensions
Hauteur 70 mm
Largeur 78 mm
Profondeur 39,5 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone

Montage facile des connecteurs RJ45

Adaptateur facile à assembler et à retirer du support

Zone dédiée pour une étiquette

Aucun outil spécial requis pour l'installation

Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux
 

L'adaptateur angulaire réduit la traction sur le cordon de brassage et le câble