UAXCSE-V0101-C010-BP
Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone Adaptateur EUROMOD, incliné, 50x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
Spécifications générales
| Référence du produit | UAXCSE-V0101-C010-BP |
| Catégorie du produit | Produits-clés |
Normes
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclage possible, absence de métaux lourds |
| Sans halogène | Oui |
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de pièces | 1 |
| Couleur | Blanc, RAL 9010 |
| Nombre de ports | 1 |
Spécifications mécaniques
| Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
Dimensions
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 25 mm |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 4 g |
| Unités par livraison | 24/1 |
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone
Montage facile des connecteurs RJ45
Adaptateur facile à assembler et à retirer du support
Zone dédiée pour une étiquette
Aucun outil spécial requis pour l'installation
Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux
L'adaptateur angulaire réduit la traction sur le cordon de brassage et le câble