text.skipToContent text.skipToNavigation

XE005316866

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone  86x86 mm, 2 ports avec empreinte VOL, droit, blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit XE005316866
Environnement Intérieur
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP20 
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclage possible, absence de métaux lourds 
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de pièces 1
Couleur Blanc
Nombre de ports 2
Dimensions
Longueur 86 mm
Hauteur 86 mm
Poids 5,5 g
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone

Montage facile des connecteurs RJ45

Adaptateur facile à assembler et à retirer du support

Zone dédiée pour une étiquette

Aucun outil spécial requis pour l'installation

Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux
 

L'adaptateur angulaire réduit la traction sur le cordon de brassage et le câble