text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone

L'offre Everon® Copper Datacom propose des solutions de connectivité pour différents types d'installations (Panneau, prises terminales, points de consolidation...). La même référence de module peut être utilisée pour tous les supports afin de faciliter la maintenance. Un volet basculant est intégrée dans le module pour une plus grande protection contre la poussière.
Le adaptaeurs sont compatibles aux formats des prises VOL et Keystone. Comme l'adaptateur est compatible avec les deux empreintes, vous réduisez le nombre de composants différents.
Un adaptateur, une plaque de finition , un obturateur et un boîtier saillie sont disponibles pour configurer les prises.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CAXCSE-00001-C010-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur EUROMOD, 50x12.5mm, plat, blanc
CAXCSE-00001-C040 Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone
CAXCSE-00101-C010-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur EUROMOD, 50x25mm, plat, blanc
CAXCSE-00101-C030-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur 45x45, 22,5x55mm, plat, blanc
CAXCSE-00101-C031-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant 45x45 Pour 1 adapteur 45x45
CAXCSE-00101-C041-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone
CAXCSE-00201-C010-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur EUROMOD, 50x50mm, plat, blanc
CAXCSE-00201-C011-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant EUROMOD pour 2 adapteurs, 86x86, Blanc
CAXCSE-00401-C011-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant EUROMOD pour 4 adapteurs, 146x86, Blanc
UAXCSE-S0101-C040-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Terminale, incliné, 80x80 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-S0201-C040-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Terminale, incliné, 80x80 mm, pour 2 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0101-C010-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur EUROMOD, incliné, 50x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0101-C030-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 45x45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0101-C031-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 22,5x45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0201-C030-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 45x45 mm, pour 2 modules RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
CAXCSE-00401-C021-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C , pour 4 adapteurs 146x86
CAXCSE-00201-C021-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C Pour 2 adapteurs, 86x86, Blanc
CAXCSE-00001-C001 Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Boîtier saillie pour EUROMOD, LJ6C, 45x45, 86X86x45, 146x86 , Blanc
CAXCSE-00101-C020-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur LJ6C, 38x25mm, plat, blanc
CAXCSE-00101-C021-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C Pour 1 adapteur, 86x86, Blanc
UAXCSE-V0101-C020-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur LJ6C, incliné, 38x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
XE005316866 Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, 86x86 mm, 2 ports avec empreinte VOL, droit, blanc
UAXCSE-U0201-C001 Everon® Prise de terminaison de communication de données en cuivre VOL et Keystone, boîtier de montage mural pour 2 modules RJ45, 78x70, blanc