KAXBOV-04801-C001
Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre vide panneau angulaire, haute densité 19-pouce 1U 48 ports, pour modules KS, blanc
Spécifications générales
| Référence du produit | KAXBOV-04801-C001 |
| Sans halogène | Oui |
| Environnement | Intérieur |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 66 °C |
| Transport et stockage intérieur | Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C |
Conception
| Type de prise | KS500S, KS500U, KS250S, KS250U |
| Nombre de pièces | 1 |
| Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de ports | 48 |
Spécifications mécaniques
| Courant admissible | ≤ 750 mA (DC)[greater-than-or-equal-to-750-ma-dc] |
Spécifications électriques
| Tension électrique nominale (maximum) | 75 VDC (maximum) |
Dimensions
| Hauteur | 21,5 mm |
| Largeur | 480 mm |
| Profondeur | 45 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Blindage métallique à 360
Immunité contre la diaphonie étrangère. Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, ce qui réduit considérablement la durée des tests
Facile à installer
Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, réduction considérable du temps de test