text.skipToContent text.skipToNavigation

UU009535251

Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre  19'' 1U 48 ports, équipé de 48 modules Catégorie 6A STP

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit UU009535251
Code EAN 4059496529294
Environnement Intérieur
Sans halogène Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 
Critères de conception et de test Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++), IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE), Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W 
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Températures, fonctionnement -40 °C  -  66 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Conception
Type de prise V500SHD
Nombre de pièces 1
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Nombre de ports 48
Spécifications mécaniques
Courant admissible ≤ 750 mA (DC)[greater-than-or-equal-to-750-ma-dc]
Spécifications électriques
Résistance volumétrique < = 20 mΩ
Résistance à l'isolation >= 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum) 75
Résistance à l'isolation ≥ 500 MΩ
Dimensions
Hauteur 21,5 mm
Largeur 480 mm
Profondeur 45 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Blindage métallique à 360

Immunité contre la diaphonie étrangère. Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, ce qui réduit considérablement la durée des tests

Facile à installer

Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, réduction considérable du temps de test