UU009535251E
Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre vide 19-pouce 1 U 48 ports, pour modules KS, argent
General Specifications
Product Number | UU009535251E |
Environnement | Intérieur |
Sans halogène | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C to 66 °C |
Transport et stockage intérieur | Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C |
Conception
Type de prise | KS500S, KS500U, KS250S, KS250U |
Nombre de pièces | 1 |
Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
Couleur | Argent |
Nombre de ports | 48 |
Spécifications mécaniques
Courant admissible | ≤ 750 mA (DC)[greater-than-or-equal-to-750-ma-dc] |
Spécifications électriques
Tension électrique nominale (maximum) | 75 VDC (maximum) |
Dimensions
Hauteur | 21,5 mm |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 45 mm |
Informations pour commander
Encombrement | 1 U |
Unités par livraison | 1/1 |
Blindage métallique à 360
Immunité contre la diaphonie étrangère. Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, ce qui réduit considérablement la durée des tests
Facile à installer
Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, réduction considérable du temps de test