text.skipToContent text.skipToNavigation

Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre

Les panneaux de brassage Everon® HD de Corning™ sont disponibles avec 48 ports dans 1U en aluminium noir. Ce panneau haute densité dispose d'une gestion des câbles à l'arrière et est compatible avec les modules KS blindés et non blindés. Le module RJ45 KS500S est un composant clé du système Corning Catégorie 6A / Classe EA, entièrement conforme aux normes ISO/IEC, EN et catégorie 6A , selon des certifications de laboratoires indépendants. Le blindage à 360° facilite une installation sans souci de la Catégorie EA / Catégorie 6A. Le design traditionnel en un clic permet un raccordement facile et sans outil sur les câbles Corning de catégorie 6A F/UTP, U/FTP, F/FTP et catégorie 7 S/FTP. Ce panneau est également compatible avec les modules KS500U, KS250S et K250U en Cat 6A et Cat 6, blindés et non blindés.

Unité de hauteur 1U
Nombre de ports 48

Produits

Référence du produit Nom du produit
KAXBOV-04801-C001 Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre, vide panneau angulaire, haute densité 19-pouce 1U 48 ports, pour modules KS, blanc
KAXBOV-04808-C001 Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre, vide panneau angulaire, haute densité 19-pouce 1U 48 ports, pour modules KS, noir
KAXBSV-04801-C001 Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre, vide 19-pouce 1 U 48 ports, pour modules KS, blanc
KAXBSV-04808-C001 Panneau haute densité Everon® Datacom cuivre, vide 19-pouce 1 U 48 ports, pour modules KS, noir