XE005315637
Panneau Everon® Datacom cuivre 19, 1U Noir
Spécifications générales
| Référence du produit | XE005315637 |
| Environnement | Intérieur |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
Conception
| Matériau du boîtier | Plateau en métal enduit de poudre et polycarbonate |
| Encombrement | 1 U |
| Couleur | Noir |
Spécifications mécaniques
| Matériau du boîtier | Plateau en acier et polycarbonate |
Dimensions
| Hauteur | 87,5 mm |
| Largeur | 44,45 mm |
| Profondeur | 482,6 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |