WAXWSW-00000-C007
Panneau Everon® Datacom cuivre 19, 1U Acier de haute qualité
Spécifications générales
| Référence du produit | WAXWSW-00000-C007 |
| Catégorie du produit | Produits-clés |
| Environnement | Intérieur |
| Type de montage | Montage en baie |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
Conception
| Matériau du boîtier | Acier haut de gamme |
| Couleur | Argent |
Spécifications mécaniques
| Matériau du boîtier | Acier haut de gamme |
Dimensions
| Hauteur | 70 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Profondeur | 483 mm |
| Poids | 0,44 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 9 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |