text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912TLZ-2A001.65M

EDGE™ Solutions Harnesses  12 fibres, connecteurs MTP® PRO vers 6 LC Duplex Uniboot, Brocade 48K/DCX,M1 stagger, 1,65 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit H937912TLZ-2A001.65M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type d'assemblage de câble Harness EDGE™
Environnement Intérieur
Application Data center 
Poignée de tirage Non
Marque EDGE™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 400 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2,9 mm 
Résistance à la compression (réversible) 750 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 29 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Specifications - Connector A
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® PRO (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1650 mm
Diamètre d'une patte 2,9 mm
Nombre de pattes 1
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte 2 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 125 mm
Type de connecteur Taille 1 EDGE™
Nombre de pattes 6
Hauteur de plug 15 mm
Largeur de fiche 15 mm
Profondeur de la prise 40 mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction 400 N
Dimensions
Longueur 1,65 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Improves airflow and reduces congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés