00D302JB4FD030M
Evolv® Drop SST™ avec technologie Pushlok® 2 FO Pushlok Pigtail, diélectrique, 30 m, emballage en vrac
Spécifications générales
Référence du produit | 00D302JB4FD030M |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Application | FTTx |
Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
Emballage | Emballage en vrac |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 2 |
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Type de connecteur | Pigtail |
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Type de connecteur | Pushlok® |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok au diamètre miniaturisé
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available
2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available