H937912QLZ-1A002.70M
EDGE™ Solutions Harnesses 12 fibres, MTP® PRO vers 6 connecteurs LC Duplex Uniboot, Cisco 9512/9412 stagger, 2,7 m
Spécifications générales
Référence du produit | H937912QLZ-1A002.70M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
Type d'assemblage de câble | Harness EDGE™ |
Environnement | Intérieur |
Application | Data center LAN/SAN |
Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,35 dB |
Marque | EDGE™ |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Type-A avec LC universelles |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction | 400 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2,9 mm |
Résistance à la compression (réversible) | 750 N/10 cm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 29 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Specifications - Connector A
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® PRO (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Specifications - Connector B
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Turquoise |
Type de connecteur | LC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Uniboot |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 2700 mm |
Diamètre d'une patte | 2,9 mm |
Nombre de pattes | 1 |
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 87 mm |
Type de connecteur | Taille 1 EDGE™ |
Nombre de pattes | 6 |
Hauteur de plug | 15 mm |
Largeur de fiche | 15 mm |
Profondeur de la prise | 40 mm |
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage | Non |
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction | 400 N |
Dimensions
Longueur | 2,7 m |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation
Câble à cable à Fibres Interconnecter
Améliore le flux d'air et réduit la congestion
MTP® PRO Connecteurs
Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés