text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912QLZ-5A001.65M

EDGE™ Solutions Harnesses  12 F, MTP® PRO vers 6 Connecteurs LC Duplex Uniboot, Cordon 5, 1,65 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit H937912QLZ-5A001.65M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Harness EDGE™
Environnement Intérieur
Application Data center 
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,35 dB
Poignée de tirage Non
Marque EDGE
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Type-A avec LC universelles
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 400 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2,9 mm 
Résistance à la compression (réversible) 750 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 29 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Specifications - Connector A
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Matériau de la férule Composite
Matériau du boîtier Composite
Specifications - Connector B
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Matériau de la férule Céramique
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Dimensions
Longueur 1,65 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Improves airflow and reduces congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés