text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912TLZ-4A001.65M

EDGE™ Solutions Harness  12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Universal LC 150mm Uniform 1.65 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit H937912TLZ-4A001.65M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type d'assemblage de câble Harness EDGE™
Environnement Intérieur
Application Data center LAN/SAN 
Marque EDGE™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C   
温度范围,操作 0 °C  -  60 °C   
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 400 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2,9 mm 
Résistance à la compression (réversible) 750 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 29 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® PRO (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
分支 - 连接器 A
分支长度 1650 mm
分支直径 2.9 mm
分支数 1
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
最短阶梯分支长度(mm) 156 mm
分支固定件类型 尺寸1 EDGE™
分支数 6
插头高度 15 mm
插头宽度 15 mm
插头深度 40 mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction 400 N
Dimensions
Longueur 1,65 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Améliore le flux d'air et réduit la congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés