H937912TLZ-5A001.65M
EDGE™ Solutions Harnesses 12 fibres, connecteurs MTP® PRO vers 6 LC Duplex Uniboot, stagger 6, 1,65 m
Spécifications générales
| Référence du produit | H937912TLZ-5A001.65M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
| Type d'assemblage de câble | Harness EDGE™ |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Data center |
| Poignée de tirage | Non |
| Marque | EDGE |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction | 400 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2,9 mm |
| Résistance à la compression (réversible) | 750 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 29 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Specifications - Connector A
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Matériau de la férule | Composite |
| Matériau du boîtier | Composite |
Specifications - Connector B
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Uniboot |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Non |
Dimensions
| Longueur | 1,65 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation
Câble à cable à Fibres Interconnecter
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO Connecteurs
Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés