text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622806

Microcâble Clear Track  12 fibres 91,5 m (300 ft)

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 80611622806
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Réseaux d'opérateurs 
Type d'assemblage de connecteur SC/APC vers pigtail
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 1,8 mm 
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC APC
Matériau de la férule Composite
Furcation - Connector A
Type de furcation Thermorétractable
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Dimensions
Longueur 300 ft
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Unités par livraison 1/1

Clair Track Hallway Fiber Voie offre une voie esthétique pour les immeubles (MDU) et les immeubles de bureaux à locataires multiples situés dans des installations existantes

Le micro-module Clear Track peut être facilement posé et fixé dans la voie Clear Track Hallway Fibre Pathway avec l'outil d’installation Clear Track Hallway Fiber Installation Tool

Le micro-module Clair avec connecteurs MTP® permet une connexion rapide du câble de couloir au câble vertical pour une installation Plug & Play™