80611623044
Microcâble Clear Track 12 fibres 183,5 m (600 ft)
General Specifications
| Product Number | 80611623044 |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Application | Réseaux d'opérateurs |
| Type d'assemblage de connecteur | SC/APC vers pigtail |
| Type de câble | Interconnecter |
| Méthodes d'installation | Horizontal |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 12 |
| Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 1,8 mm |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | SC APC |
| Matériau de la férule | Composite |
Furcation - Connector A
| Type de furcation | Thermorétractable |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
Dimensions
| Longueur | 600 ft |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Unités par livraison | 1/1 |
Clair Track Hallway Fiber Voie offre une voie esthétique pour les immeubles (MDU) et les immeubles de bureaux à locataires multiples situés dans des installations existantes
Le micro-module Clear Track peut être facilement posé et fixé dans la voie Clear Track Hallway Fibre Pathway avec l'outil d’installation Clear Track Hallway Fiber Installation Tool
Le micro-module Clair avec connecteurs MTP® permet une connexion rapide du câble de couloir au câble vertical pour une installation Plug & Play™