text.skipToContent text.skipToNavigation

80611623051

Microcâble Clear Track  12 fibres 230 m (750 ft), sans terminaison

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 80611623051
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Réseaux d'opérateurs 
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 1,8 mm 
Dimensions
Longueur 750 ft
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Unités par livraison 1/1

Clair Track Hallway Fiber Voie offre une voie esthétique pour les immeubles (MDU) et les immeubles de bureaux à locataires multiples situés dans des installations existantes

Le micro-module Clear Track peut être facilement posé et fixé dans la voie Clear Track Hallway Fibre Pathway avec l'outil d’installation Clear Track Hallway Fiber Installation Tool

Le micro-module Clair avec connecteurs MTP® permet une connexion rapide du câble de couloir au câble vertical pour une installation Plug & Play™