text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-HALLM-750-8F

Microcâble Clear Track  8 fibres 230 m (750 ft), sans terminaison

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CLR-HALLM-750-8F
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Réseaux d'opérateurs 
Type de câble Interconnecter
Méthodes d'installation Horizontal 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 1,8 mm 
Dimensions
Longueur 750 ft
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Unités par livraison 1/1

Clair Track Hallway Fiber Voie offre une voie esthétique pour les immeubles (MDU) et les immeubles de bureaux à locataires multiples situés dans des installations existantes

Le micro-module Clear Track peut être facilement posé et fixé dans la voie Clear Track Hallway Fibre Pathway avec l'outil d’installation Clear Track Hallway Fiber Installation Tool

Le micro-module Clair avec connecteurs MTP® permet une connexion rapide du câble de couloir au câble vertical pour une installation Plug & Play™