text.skipToContent text.skipToNavigation

F445801G1Z16004M

Basic 1,6 mm 1 fibre Cordon de raccordement  Corning® SMF-28® Ultra, monomode, CPR Dca, SC APC Simplex vers SC UPC Simplex, 4 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit F445801G1Z16004M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Type de câble Simplex
Normes
Normes de fibre ITU-T G.657.A1,  ITU-T G.652.D 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Droit, TIA-568 Type-A
Fibres par port 4
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 1,6 mm 
Résistance à la compression (réversible) 300 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 20 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Vert
Type de connecteur SC APC simplex
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -60 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu
Type de connecteur SC UPC simplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -45 dB
Dimensions
Longueur 4 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1