F445801J1Z20001M
Basic 2,0 mm 1 fibre Cordon de raccordement ClearCurve® LBL, monomode, SC APC Simplex vers SC UPC Simplex, 1 m
Spécifications générales
| Référence du produit | F445801J1Z20001M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Bureau central |
Normes
| Normes de fibre | ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B2 |
| Comportement au Feu | Dca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
| Températures, installation | -20 °C - 70 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Blanc |
| Polarité | Droit, TIA-568 Type-A |
| Fibres par port | 4 |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 7,5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | J |
| Code d'option de performance | 25 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Vert |
| Type de connecteur | SC APC simplex |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -60 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Bleu |
| Type de connecteur | SC UPC simplex |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Bleu |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -45 dB |
Dimensions
| Longueur | 1 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée