F024401G1Z20005M
Jarretière 2 mm simplex, LSZH, CPR Dca SMF-28® Ultra, monomode LC UPC Simplex vers SC APC Simplex, 5 m
Spécifications générales
Référence du produit | F024401G1Z20005M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Type d'assemblage de câble | Cordons de brassage |
Environnement | Intérieur |
Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP), Réseau basé sur l'intention (IBN), Local Area Network (LAN), Bureau central, Tête de réseau |
Type de câble | Simplex, 4P |
Normes
Comportement au Feu | Dca |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
Températures, installation | -20 °C - 70 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -20 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Jaune |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction | 50 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 7,5 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 25 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Bleu |
Type de connecteur | LC UPC simplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Bleu |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -45 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Vert |
Type de connecteur | SC APC simplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Vert |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -60 dB |
Dimensions
Longueur | 5 m |
Diamètre extérieur | 2 mm |
Poids | 25 g |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 190 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée