FK12-001701V4Z33AA002M
Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Multimode, LSZH, ClearCurve,FC UPC, Telcordia Standard, Short strip,2 m
Spécifications générales
| Référence du produit | FK12-001701V4Z33AA002M |
| Flame Rating | LSZH/FRNC |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM5) |
| Environment | Indoor |
| Application | Fiber to the Premises, In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Central Office |
Standards
| Fiber Standards | IEC 60793-2-10 A1-OM5 |
| Reaction to Fire | Eca |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Intermateability | IEC 61754 |
Conditions externes
| Températures, installation | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Vert citron |
| Polarité | Droit, TIA-568 Type-A |
| Fibres par port | 1 |
Caractéristiques mécaniques
| Longueur de bande | 150 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 0,9 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 7,5 mm |
Specifications - Connector A
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
| Type de boot | Simplex |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,6 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | FC UPC |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Métal |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
Ordering Information
| Packaging Method | Box |
| Units per Delivery | 1/1 |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
Superior Performance Testing
Every termination is tested to ensure the highest in network performance
State-of-the-art manufacturing processes
Advanced technology results in unsurpassed product consistency and quality