KIT12-000301K4Z43AA002M
Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm Multimode, LSZH, InfiniCor 300,LC UPC Simplex, Telcordia Standard, Short strip,2 m
通用规范
| 产品编码 | KIT12-000301K4Z43AA002M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Type d'assemblage de câble | Monofibre |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Bureau central |
| Type de câble | Serré |
Normes
| Normes de fibre | IEC 60793-2-10 A1b OM1 |
| Comportement au Feu | Dca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Orange |
| Polarité | Droit, TIA-568 Type-A |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
| Fibres par port | 1 |
Caractéristiques mécaniques
| Longueur de bande | 150 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 0,9 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 7,5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | K |
| Code d'option de performance | 08 |
| Catégorie de fibre optique | OM1 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 62,5 µm MM (OM1) |
| Atténuation maximale | 3,1 dB/km / 0,8 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | ISO/IEC 11801 |
| Diamètre du cœur | 62,5 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 300 m / 550 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 33 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Câble gainé résistant à la traction | 70 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Type de boot | Simplex |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 70 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | LC UPC simplex |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
| Diamètre extérieur | 0,9 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |