F186602G2U20002M
Jarretière 2 mm monomode, LSZH, CPR Dca SMF-28® Ultra OS2, LC APC Duplex vers SC APC Duplex, 2 m
Spécifications générales
Référence du produit | F186602G2U20002M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | Single-Mode (OS2) Ultra |
Catégorie du produit | Cordons de brassage |
Type d'assemblage de câble | Deux fibres |
Application | LAN, IBN |
Type de câble | Filin de déchirement |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 2 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Type de fibre | Monomode |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 300 N |
Résistance à la traction maxi. à long terme | 150 N |
Résistance à la compression (réversible) | 2000 N/10 cm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 10 mm |
Specifications - Connector A
Polissage | APC |
Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Vert / blanc |
Type de connecteur | LC APC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Vert |
Specifications - Connector B
Polissage | APC |
Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Vert / blanc |
Type de connecteur | SC duplex APC |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Vert |
Matériau du boîtier | Céramique |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Diamètre extérieur | 2 mm |
Poids | 40,26 g |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Poids à l'expédition | 46,46 g |
Unités par livraison | 1/1 |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée