text.skipToContent text.skipToNavigation

F041802G2Z20020M

Jarretière 2 mm monomode, LSZH™, CPR Dca  SMF-28® Ultra, LC UPC Duplex vers LC APC Duplex, 20 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit F041802G2Z20020M
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Catégorie du produit Patch Cord
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN) 
Type de câble Filin de déchirement
Normes
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Type de fibre Monomode
Couleur Jaune
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 300 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 150 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Céramique
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -45 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Vert / blanc
Type de connecteur LC APC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Céramique
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -60 dB
Dimensions
Longueur 20 m
Poids 159,8 g
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Poids à l'expédition 174 g
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1