text.skipToContent text.skipToNavigation

040402G5Z20010M

Jarretière Professional 2,0 mm monomode, LSZH™, CPR Dca  SMF-28® Ultra (OS2), LC UPC Duplex vers LC UPC Duplex, 10 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 040402G5Z20010M
EAN Code 4056418604091
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Catégorie du produit Patch Cord
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur/Extérieur
Application FTTH,  IBN,  LAN,  Bureau central,  Intérieur,  Tête de réseau 
Type de câble Serré
Normes
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  to  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 10 mm
Résistance à la traction 70 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 10 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 25
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.04 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -58 dB
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -45 dB
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique ≤ -58 dB
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -45 dB
Dimensions
Longueur 10 m
Diamètre extérieur 2 mm
Poids 0,09 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm