D1D101JB49R020M
Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop Pushlok® dielectric, 20 m, bulk packaging
General Specifications
| Product Number | D1D101JB49R020M |
| Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
| Type d'assemblage de câble | Assemblages de câbles drops |
| Environnement | Extérieur |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Nombre de chaussettes de tirage | 0 |
| Type de câble | Drop ROC™ diélectrique |
| Type d'assemblage de connecteur | Pushlok à Pushlok |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Solution | Evolv® |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
| Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | J |
| Code d'option de performance | 22 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
| Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
| Réflectance, Typique | > 65 dB |
| Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Matériau de la férule | Zircon |
Specifications - Connector B
| Réflectance, Typique | > 65 dB |
| Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Matériau de la férule | Zircon |
Dimensions
| Longueur | 20 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé
Coupe transversale optimisée réduite du câble
ble plus fin et performant
Design robuste
Conçu pour une connexion rapide à des adaptateurs de cloison encastrés externes sur des bornes ou des boitiers
Large choix de connectique
hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT)
Environnements d'installation polyvalents
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension