text.skipToContent text.skipToNavigation

D1D101JB49R065M

Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop  Pushlok® dielectric, 65 m, bulk packaging

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number D1D101JB49R065M
Catégorie de fibre optique ClearCurve® LBL
Type d'assemblage de câble Assemblages de câbles drops
Environnement Extérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Nombre de chaussettes de tirage 0
Type de câble Drop ROC™ diélectrique
Type d'assemblage de connecteur Pushlok à Pushlok
Emballage Emballage en vrac
Solution Evolv
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Couleur de la gaine externe Noir
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Optical Characteristics
Fiber Code J
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name ClearCurve® LBL
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Fiber Bend Performance at 1550nm 7.5mm radius ≤ 0.4 dB/turn
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 8.6 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 9.6 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.2 ps/√km
Parallel Optics 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur Pushlok
Matériau de la férule Zircon
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur Pushlok
Matériau de la férule Zircon
Dimensions
Longueur 65 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage en vrac
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok® connector
Reduced optimized cable cross-section
Smaller profile and bend radius; flexibility allows for increased slack storage capacity in existing optical network terminals (ONTs), pedestals, and handholes
Robust design
Designed for rapid connection to external flush-mounted bulkhead adapters on terminals or closures
Flexible connector offerings
Dual-ended or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Versatile installation environments
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)
Direct-buried: toneable for easy locating
Duct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension; Pushlok connector is suitable for 13 mm inner diameter duct