D14801EB49R002M-P
Evolv® Drop ROC™ avec technologie Pushlok® 1 FO Pushlok vers In-line, diélectrique, 2 m, emballage individuel
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | D14801EB49R002M-P |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | E |
| Code d'option de performance | 01 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé
Coupe transversale optimisée réduite du câble
Smaller profile and bend radius, flexibility allows for increased slack storage capacity in existing optical network terminals (ONTs), pedestals and handholes
Design robuste
Conçu pour une connexion rapide à des adaptateurs de cloison encastrés externes sur des bornes ou des boitiers
Flexible connector offerings
Dual-ended or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT) are available with both OptiTap and Pushlok variants
1F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Environnements d'installation polyvalents
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension