text.skipToContent text.skipToNavigation

004Z8X-32125E2H

Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2,4 mm)  4 FO E9/125 SMF-28® Ultra 0,9mm TB3, Cca-s1,d1,a1

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 004Z8X-32125E2H
Type de câble Serré
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra 242 fibre optique
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-VQ(ZN)H
Géométrie du câble Rond
Normes
Comportement au Feu Cca, s1, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Étanchéité IEC 60794-1-22 méthode F5B
Test de propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles)
Normes Incendie Conforme à EN 50575 et EN 13501-6
Densité de fumée Conforme à IEC 61034
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - CE 23 EN 50575 Cca-s1,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) U-VQ(ZN)H 4 E9/125 TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC
Nombre de fibres 4
Nombre de filins de déchirement 1
Couleur de la gaine externe Noir
Diamètre du buffer 900 µm
Matériau de la gaine externe Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,8 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Mèches aramides
Éléments de résistance à la traction et/ou blindage Mèches aramides avec éléments gonflants
Couleur gaine intermédiaire serrée Bleu, orange, vert, marron
Type de fibre à structure serrée TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 500 N/10 cm
Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur 500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 600 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 80 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 67,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Diamètre extérieur 4,5 mm
Poids du câble 22 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 2000 m
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Construction de câble sans métal
Ne nécessite pas de mise à la terre ou de liaison
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble avec âme sèche grâce aux éléments hydro-gonflants
Permet une préparation efficace et artisanale des câbles dans les applications extérieures ou intérieures/extérieures

Petit diamètre et rayon de courbure

Installation facile dans des espaces saturés

TB3 Structure à gaine serrée
Dénudage facile sur 10 cm
Gaine ignifuge

Sans halogène (LSZH), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC

Câble avec gaine externe sans silicone
La gaine du câble et la gaine extérieure des sous-unités (non valable pour les tampons étanches de 900 µm) sont exemptes de composants nocifs pour la peinture des structures.