text.skipToContent text.skipToNavigation

80611498058

Clear Track, 900 μm Clear Fiber  Fibre claire de 900 μm, bobine de 1 km

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number 80611498058
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique G.657.B3/G.652.D
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Poids du câble 1,62 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 1000 m