text.skipToContent text.skipToNavigation

002ZTZ-42N61NDH

MiniXtend® Microcâble intérieur  J-B(ZN)H 1x(1x2) Contour™, Cca-s1a,d0,a1, DIN VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 002ZTZ-42N61NDH
Méthodes d'installation Colonne montante,  Horizontal,  Microconduite,  Applications pour intérieur de bâtiments 
Type de câble Loose tube
Environnement Intérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Contour 190
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-B(ZN)H
Géométrie du câble Rond
Normes
Comportement au Feu Cca, s1a, d0, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IEC 60794-1-21,  IEC 60794-1-22,  IEC 60794-2-20 
Test de propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles)
Normes Incendie Conforme à EN 50575 et EN 13501-6
Densité de fumée Conforme à IEC 61034
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Notes Plage de température, le fonctionnement dépend de la fibre utilisée à l'intérieur du câble. SMF-28® Contour Pro : -10 °C - 60 °C et SMF-28® Contour Fit : 0 °C - 60 °C
Conception du câble
Marquage du câble Mètre - combiné - CPR - sinus - CORNING - année - type de câble + nombre de fibres + type de fibre
Nombre de fibres 2
Couleur de la gaine externe Blanc
Matériau de la gaine externe Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,4 mm
Éléments de renfort Mèches aramides
Méthode de marquage des câbles Impression jet d'encre
Couleur du marquage sur le câble Noir
Code couleur fibres Rouge, vert
Nombre de fibres par tube
Code couleur Standard DIN VDE
Diamètre du tube intérieur 0,8 mm
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 400 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2,1 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 61
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 190 µm
Nom de la fibre Contour™ Fibre Optique
Atténuation maximale 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Dimensions
Poids du câble 4,9 kg/km
Informations pour commander
Quantité minimale par commande 2000 m