Câble monomode intérieur à structure serrée
Diamètre de sous-unité
Nombre de fibres
1
Catégorie de fibre
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 001T3Z-32188E2G | Câble monomode intérieur à structure serrée 1 FO G50 MMF ClearCurve® OM3 2.8mm TB3, Dca,s1a,d0,a1 | |
| 001T3Z-32198E2G | Câble monomode à structure serrée, intérieur 1 FO G50 MMF ClearCurve® OM4 2,8mm TB3, Dca,s1a,d0,a1 | |
| 001T3Z-32388E2G | Câble monomode intérieur à structure serrée 1 FO G50 MMF ClearCurve® OM3 2 mm TB3, Dca,s1a,d0,a2 | |
| 001T3Z-32398E2G | Câble monomode intérieur à structure serrée 1 FO G50 MMF ClearCurve® OM4 2 mm TB3, Dca,s1a,d0,a2 | |
| 001Z3Z-32125E2G | Câble monomode intérieur à structure serrée 1 FO E9/125 SMF-28® Ultra 2,8mm TB3, Dca,s1a,d0,a1 | |
| 001Z3Z-32325E2G | Câble monomode intérieur à structure serrée 1 FO E9/125 SMF-28® Ultra 2 mm TB3, Dca,s1a,d0,a2 |