text.skipToContent text.skipToNavigation

001T3Z-32388E2G

Câble monomode intérieur à structure serrée  1 FO G50 MMF ClearCurve® OM3 2 mm TB3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 001T3Z-32388E2G
Méthodes d'installation Horizontal 
Type de câble Serré
Environnement Intérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-V(ZN)H
Géométrie du câble Rond
Normes
Comportement au Feu Dca, s1a, d0, a2
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations National Electrical Code® (NEC®) OFNR, FT-4 
Test de propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles)
Normes Incendie Conforme à EN 50575 et EN 13501-6
Densité de fumée Conforme à IEC 61034
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Metre - Handset - CE 17 EN 50575 Dca,s1a,d0,a2 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-V(ZN)H 1 OM3CC TB3 2.0 LSZH(TM)/FRNC
Nombre de fibres 1
Couleur de la gaine externe Turquoise
Diamètre du buffer 900 µm
Matériau de la gaine externe Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,35 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Mèches aramides
Couleur gaine intermédiaire serrée Blanc
Type de fibre à structure serrée TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Charge calorifique 0,08 MJ/m
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 200 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 30 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensions
Poids du câble 4,1 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 4000 m
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran

Petit diamètre et rayon de courbure

Installation facile dans des espaces saturés

Construction TB3 à tampons serrés
Dénudage facile et régulier sur 10 cm