text.skipToContent text.skipToNavigation

036ZF4-T3H20A20

Aerial Dielectric Self-Supporting Cable (ADSS) Slim Single-Jacket up to 100m span LT 2.3 

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 036ZF4-T3H20A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo 
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 3X12 E9 ULTRA LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 36
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde
Número de tubos ativos 3
Número de elementos de enchimento 3
Número de posições do tubo 6
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração Fio de aramida
Método de marcação do cabo Impressão em relevo
Cor da marcação do cabo Branco
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Teste de impacto de acordo com IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Resistência à tração máx., longo prazo 2200 N
Resistência à tração máx., curto prazo 3800 N
Raio mín. de curvatura de instalação 153 mm
Raio mín. de curvatura de operação 153 mm
Diâmetro externo nominal 10,2 mm 
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard