096ERG-T3122A20
Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique blindé LT 2.3 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, LLDPE
General Specifications
Product Number | 096ERG-T3122A20 |
EAN Code | 4042673558804 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Blindage diélectrique |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
Application | Fourreaux et conduites |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C to 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 8X12 E9 LT 2.3 |
Porteur central | Diélectrique (plastique reinforcé en fibre de verre) recouvert de polyéthilène |
Nombre de fibres | 96 |
Nombre de filins de déchirement | 1 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène linéaire à baisse densité (LLDPE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,5 mm |
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
Couleur de la structure du monotube | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
Diamètre externe des tubes | 2,25 mm |
Diamètre du porteur central | 3,9 mm |
Nombre de tubes actifs | 8 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
Ruban | Hydro-expansible |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 2000 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 4000 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 245 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 185 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 12,1 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | E |
Code d'option de performance | 22 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Poids du câble | 120 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Etanchéité longitudinale à l'eau
Pour applications en extérieurs
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistant aux UV et aux microbes
Peut être installé dans des tuyaux
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs