text.skipToContent text.skipToNavigation

288ERG-T3122A20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique blindé LT 2.3  24x12 SMF-28e+®, LLDPE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 288ERG-T3122A20
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Blindage diélectrique
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Application Fourreaux et conduites 
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 24X12 E9 LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 288
Nombre de filins de déchirement 1
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène linéaire à baisse densité (LLDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,5 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Platine de fibre de verre (diélectrique)
Diamètre externe des tubes 2,25 mm
Diamètre du porteur central 4,6 mm
Nombre de tubes actifs 24
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 24
Ruban Hydro-expansible
Ruban, couche 1 Hydro-expansible
Ruban, couche 2 Hydro-expansible
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 2000 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 4000 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 305 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 265 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 17,6 mm 
Características ópticas
Código da fibra E
Código de opção de desempenho 22
Categoria da fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 250 µm
Nome da fibra Monomodo (OS2)
Atenuação máxima 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidade de fibra ITU-T G.652.D
Diâmetro do núcleo da fibra 8,2 µm
Diâmetro da casca 125 µm
Diâmetro do revestimento 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Comprimento de onda de corte do cabo 1260 nm
Diâmetro do campo modal em 1310 nm 9,2 µm
Diâmetro do campo modal em 1550 nm 10,4 µm
Valor de projeto do link PMD ≤ 0,06 ps/√km
PMD máximo Fibra individual ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 232 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 4000 m
Tecnologia à prova d'água
Aplicações em plantas externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Resistente aos raios UV e micróbios
Pode ser instalado em dutos
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span