text.skipToContent text.skipToNavigation

072ERC-T3122A20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3  6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, LLDPE

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 072ERC-T3122A20
Méthodes d'installation Enfouissement direct,  Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Blindage en acier corrugué
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  to  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 6X12 E9 LT 2.3
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 72
Nombre de filins de déchirement 2
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène linéaire à baisse densité (LLDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,5 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Armure en acier annelé
Couleur de la structure du monotube Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Diamètre externe des tubes 2,25 mm
Diamètre du porteur central 2,5 mm
Nombre de tubes actifs 6
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Ruban Hydro-expansible
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 3000 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 230 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 175 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 11,6 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre E
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode (OS2)
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 127 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Armature avec bande d'acier ondulée
pour haute résistance à l'écrasement, protection contre les rongeurs et l'enterrement direct
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs