text.skipToContent text.skipToNavigation

288ERC-T3122A20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3  24x12 SMF-28e+®, LLDPE

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 288ERC-T3122A20
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Blindage en acier corrugué
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Application Enfouissement direct,  Fourreaux et conduites 
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 24X12 E9 LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 288
Nombre de filins de déchirement 1
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène linéaire à baisse densité (LLDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,5 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Armure en acier annelé
Diamètre externe des tubes 2,25 mm
Diamètre du porteur central 4,6 mm
Nombre de tubes actifs 24
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 24
Ruban Hydro-expansible
Ruban, couche 1 Hydro-expansible
Ruban, couche 2 Hydro-expansible
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 3000 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 405 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 275 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 18,3 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre E
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode (OS2)
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 296 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Armature avec bande d'acier ondulée
pour haute résistance à l'écrasement, protection contre les rongeurs et l'enterrement direct
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs