text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZP4-T3F20DDE

Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™  SMF-28® Ultra 6x12 F LT 2,0 HDPE, DIN VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 072ZP4-T3F20DDE
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra fibre ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-BQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 60794-3-10 
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 6X12 E9U LT 2.0
Porteur central Plastique renforcé en fibre de verre (diélectrique)
Nombre de fibres 72
Code couleur du tube buffer, couche 1 Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Diamètre du porteur central 2,1 mm
Nombre de tubes actifs 6
Nombre d'éléments de remplissage 0
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Matériau étanche à l'eau Hydro-expansible
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Code couleur fibres Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard DIN VDE
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1500 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 170 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 85 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,5 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 51 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Construction de câble entièrement étanche à l'eau longitudinale sans gel
Accès facile et sans nettoyage
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Disponible avec des fibres optiques selon ITU-T G.652.D et G.657.A1
Prêt pour toute application
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran